제품이 장바구니에 추가됨

50X ZEISS EC Epiplan Objective

ZEISS 상세 정보 보기
ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives

ZEISS EC Epiplan Objectives ZEISS EC Epiplan Objectives
×
재고 번호 #13-826 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,587,800
수량 1+
KRW 1,587,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
422070-9902-000
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 164.50mm
Type:
Microscope Objective
Typical Applications:
Fluorescence, BrightField, Differential Interference Contrast, Reflected Light DIC, DIC with circular polarized light, total interference contrast
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
ZEISS

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.46
Length excluding Threads (mm):
44.05
Maximum Diameter (mm):
30
Weight (g):
170

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
3.30
Magnification:
50X
Numerical Aperture NA:
0.75
Resolving Power (μm):
0.37
Depth of Field (μm):
0.49
Working Distance (mm):
1
Wavelength Range (nm):
480 - 650
Field Number (mm):
23
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M27 x 0.75

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +40
Operating Humidity:
75% at 35°C

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 명시야, 형광, DIC 어플리케이션에 적합
  • 콘트라스트 개선
  • 뛰어난 색상 보정 기능 및 시야 평탄도

해당 제품은 평면 아크로매틱 렌즈로 뛰어난 색상 보정 기능과 시야 평탄도를 보여줍니다. ISO 19012-1:2013 표준을 준수하도록 설계되었으며 소재 현미경 검사 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 미광을 최소화하여 시스템 콘트라스트를 개선하므로 반사광 명시야 어플리케이션에 적합합니다. 또한, 시야 수가 23mm로 넓어서 다양한 배율을 지원합니다.

참고: 다른 브랜드의 ICS(Infinity Color Corrected) 현미경 시스템과 해당 제품을 함께 사용하기 위해서는 튜브 렌즈(#13-828)가 필요합니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. EC Epiplan A B C D E F G W.D. PFL Mounting Threads
#13-822 5X 33.20 2.10 6.00 11.6 22.5 30.0 3.9 11.80 45.00 M27x0.75
#13-823 10X 34.00 2.10 6.80 11.6 22.5 30.0 3.9 11.00 45.00 M27x0.75
#13-824 20X 41.80 7.40 3.80 12.6 22.5 30.0 3.9 3.20 45.00 M27x0.75
#13-825 40X 42.80 9.40 2.80 9.1 14.5 30.0 3.9 2.20 45.00 M27x0.75
#13-826 50X 44.05 8.10 5.35 9.0 22.5 30.0 3.9 1.00 45.00 M27x0.75
#13-827 100X 44.15 8.10 5.45 9.0 22.5 30.0 3.9 0.87 45.00 M27x0.75

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
1X ZEISS Tube Lens #13-828 KRW 163,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Push & Click Filter Cube #72-214 신제품 KRW 433,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요