제품이 장바구니에 추가됨

510nm CWL, >OD5, 20nm FWHM Bandpass Filter, 25mm Dia.

Hard Coated OD5 Bandpass Filters

Hard Coated OD5 Bandpass Filters

×
재고 번호 #78-427 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 276,349
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 276,349 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Scattered light and point detection (Flow Cytometry), not suitable for imaging, immunophenotyping
Note:
Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.10
Clear Aperture CA (mm):
>22
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Substrate Thickness (mm):
2.00 ±0.10

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 ±5
Bandwidth (nm):
15
Optical Density OD (Average):
>5
Center Wavelength CWL (nm):
510.00 (Nominal)
Full Width-Half Max FWHM (nm):
20.00 (Nominal)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Grade Glass
Minimum Transmission (%):
>93 @ 502.5 – 517.5nm
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
330 - 900
Cone Half Angle (°):
7

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.50 ±0.10

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 정밀 형광 검출 및 유세포 분석 어플리케이션에 적합
  • NUV - NIR 스펙트럼을 커버하는 52가지 고유 설계 파장
  • 330 - 900nm 파장 대역에서 OD5 이상의 평균 차단율
  • 간편한 취급 및 시스템 통합을 위한 마운트형

해당 제품은 NUV, VIS, NIR 스펙트럼에서 340 - 895nm의 설계 파장에 대해 10 - 15nm 증분 단위로 나눠진 52가지 투과 대역으로 제공됩니다. 합리적인 가격의 하드 코팅 필터로 필수 광학 성능을 위해 NIR 스펙트럼에서 반치전폭(FWHM)이 20nm 또는 30nm인 고투과율(>90%)을 자랑합니다. 330 - 900nm 파장 대역에서 OD5 이상의 높은 평균 차단율이 특징이므로, 유세포 분석과 정밀 형광 검출(예: 광도법, 포인트 스캐닝 등)에 적합합니다. 취급과 시스템 통합이 용이하도록 모든 필터가 25mm 직경의 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 링에 장착되어 있습니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.