제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

512 및 630 Dual-Band Filter, 12.5mm Diameter

Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters

×
재고 번호 #87-233 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 491,413
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 491,413 개당
수량 10-25 KRW 412,206 개당
수량 26-49 KRW 385,323 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Compatible Fluorophore:
GFP & TRITC Emission

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Clear Aperture CA (mm):
8.81
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Substrate Thickness (mm):
2.00 ±0.25

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Bandwidth (nm):
23 @ 512nm
91 @ 630nm
Optical Density OD (Average):
≥6.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>90
Blocking Wavelength Range (nm):
250 - 1100
Multi-Band Center Wavelengths (nm):
512, 630

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5 ±0.1

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 필터 1개가 여러 개의 통과대역을 가짐
  • 피크 투과율 및 차단율이 높음
  • 여러 개의 형광단(fluorophore)을 동시에 관찰하는 데 적합
  • Multi-Edge Fluorescence Dichroic Filter와 세트로 사용 시 최적의 성능 발휘

해당 제품은 실시간 생세포 분석 및 고속 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 각각의 광학 필터는 하드 코팅 처리 후 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 하우징에 장착됩니다. 광학 필터 1개가 여러 개의 통과대역을 갖고 있어 이미징 성능이 향상되고 여러 형광단(fluorophore) 어플리케이션에 대한 셋업이 쉽습니다. 또한, 평균 투과율과 차단율이 높아 모든 어플리케이션에서 최대 휘도 및 콘트라스트가 제공될 수 있습니다.

해당 제품은 듀얼 밴드(dual-band) 밴드패스 필터, 트리플 밴드(triple-band) 밴드패스 필터, 쿼드 밴드(quad-band) 밴드패스 필터로 분류됩니다. 각각의 항목은 듀얼 밴드 필터, 트리 밴드 필터, 쿼드 밴드 필터라고도 합니다. 해당 제품은 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 테스트 플랫폼 등 생체 의학 장비는 물론 분광법 및 임상화학 어플리케이션에 적합합니다.

듀얼 밴드 밴드패스 필터는 통과대역 파장이 433nm/530nm - 577nm/690nm로 구성된 4가지 설계가 적용되었습니다. 트리플 밴드 밴드패스 필터는 통과대역 파장이 432nm/517nm/615nm - 464nm/542nm/639nm로 구성된 3가지 설계가 적용되었습니다. 쿼드 밴드 밴드패스 필터는 통과대역 파장이 440nm, 521nm, 607nm, 700nm로 구성된 1가지 설계가 적용되었습니다.

참고: 모든 필터는 250 - 1100nm 파장 대역에서 대역 외 차단율이 우수하며, 주요 식별 파장에서 OD 6.0 이상의 높은 차단율을 제공합니다. 투과 및 차단 프로파일 전체를 확인하려면 필터별 곡선을 다운로드하세요.

제품자료

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요