제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

515, 1030nm, 12.7mm Dia., Dual Band Low GDD Mirror

×
재고 번호 #17-286 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 239,300
수량 1-5
KRW 239,300
수량 6+
KRW 211,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror
Typical Applications:
Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Yb:doped lasers

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.70 +0/-0.1
Thickness (mm):
6.35 ±0.20
Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>86
Back Surface:
Commercial Polish

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating:
Ultrafast (500-540, 1000-1070nm)
Design Wavelength DWL (nm):
515, 1030
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
Rs>99.9% @500-540nm
Rp>99.8% @507-527nm
Rs>99.9% @1000-1070nm
Rp>99.8% @1005-1070nm
Wavelength Range (nm):
500 - 540, 1000 - 1070
Surface Flatness (P-V):
<λ/8 @ 632.8nm over 9mm aperture
Coating Type:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
GDD Specification:
<35fs2 @ 500 - 540nm (s-pol)
<50fs2 @ 510 - 525nm (p-pol)
<20fs2 @ 1000 - 1070nm (s-pol)
<40fs2 @ 1010 - 1055nm (p-pol)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 반사율이 높고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 낮아 극초단 빔 조향에 적합
  • IBS 코팅으로 산란 및 흡수 손실 최소화
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접

해당 제품은 높은 반사율을 유지하고 Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접합니다. IBS 코팅 기술이 적용되어 있어 기존의 코팅 어플리케이션 프로세스를 사용하는 경우보다 산란 및 흡수 손실이 감소합니다. 빔 조향 어플리케이션에 자주 사용되는 제품으로 기존 레이저 미러를 사용하는 경우와 달리 극초단 펄스의 지속 시간이 유지됩니다. SHG(Second-Harmonic Generation) 현미경, 분광 어플리케이션, FROG(Frequency Resolved Optical Gating)에 적합합니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.7mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4 Fixed #13-598 KRW 25,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.7mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32 Fixed #13-599 KRW 25,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.7mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-556 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-865 KRW 57,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-850 KRW 124,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-853 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-720 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-721 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 신제품 KRW 217,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 신제품 KRW 246,500
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Lead Screw Adjustable - Tip-Tilt #13-768 KRW 365,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #13-769 KRW 391,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요