제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

515, 1030nm, 25.4mm Dia., Dual Band Low GDD Mirror

×
재고 번호 #17-287 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 504,803
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 504,803 개당
수량 6-9 KRW 445,063 개당
수량 10+ KRW 395,829 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror
Typical Applications:
Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Yb:doped lasers

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
>86
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0/-0.1
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
Rs>99.9% @500-540nm
Rp>99.8% @507-527nm
Rs>99.9% @1000-1070nm
Rp>99.8% @1005-1070nm
GDD Specification:
<35fs2 @ 500 - 540nm (s-pol)
<50fs2 @ 510 - 525nm (p-pol)
<20fs2 @ 1000 - 1070nm (s-pol)
<40fs2 @ 1010 - 1055nm (p-pol)
Wavelength Range (nm):
500 - 540, 1000 - 1070
Surface Flatness (P-V):
<λ/6 @ 632.8nm over 20mm aperture
Coating Type:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
Coating:
Ultrafast (500-540, 1000-1070nm)
Design Wavelength DWL (nm):
515, 1030
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 반사율이 높고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 낮아 극초단 빔 조향에 적합
  • IBS 코팅으로 산란 및 흡수 손실 최소화
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접

해당 제품은 높은 반사율을 유지하고 Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접합니다. IBS 코팅 기술이 적용되어 있어 기존의 코팅 어플리케이션 프로세스를 사용하는 경우보다 산란 및 흡수 손실이 감소합니다. 빔 조향 어플리케이션에 자주 사용되는 제품으로 기존 레이저 미러를 사용하는 경우와 달리 극초단 펄스의 지속 시간이 유지됩니다. SHG(Second-Harmonic Generation) 현미경, 분광 어플리케이션, FROG(Frequency Resolved Optical Gating)에 적합합니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요