제품이 장바구니에 추가됨

525nm 12.5mm, Ultra-Thin OD4 Longpass Filter

Everix 상세 정보 보기
Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

Everix Ultra-Thin OD4 Longpass Filters

×
재고 번호 #29-191 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 203,000
수량 1+
KRW 203,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.45 ±0.15
Thickness (mm):
0.30
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥4.0
Cut-On Wavelength (nm):
525.00 ±10.5
Rejection Wavelength (nm):
441.8 - 506.8
Transmission (%):
>85% (average)
Transmission Wavelength (nm):
543.5 - 1100

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ultra-thin 300µm Construction
  • OD ≥4.0 Blocking and >85% Average Transmission
  • Lightweight and Scratch Insensitive

Everix Ultra-Thin OD 4.0 Longpass Filters are constructed from layers of ultra-thin polymers and dyes that deliver the same performance as thick traditional filters but in a compact 300µm, flexible filter design. These filters cover wavelengths from the visible to the near infrared (NIR) regions and offer rejection levels meeting optical densities ≥ 4.0 while providing >85% average transmission.Custom bandpass filters can be created by combining these filters with the Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters to assist with the elimination of stray light. Everix Ultra-Thin OD 4.0 Longpass Filters are ideal for a variety of weight sensitive applications in medical technology, automation, and autonomous vehicles. Everix’s proprietary ultra-thin filter technology yields filters which are less sensitive to scratches and other imperfections than comparable coated filters.

Note: For custom filter designs please contact us for more information.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program