제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

532, 1064nm, 50.8mm, Dual-Band AR Fused Silica Window

×
재고 번호 #17-589 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 380,894
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 380,894 개당
수량 6-25 KRW 304,674 개당
수량 26-49 KRW 285,310 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Line Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.72
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20
Parallelism (arcmin):
<3
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Dual-Band (532, 1064nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532, 1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
10-5
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm,
Rabs <0.10% @ 1064nm
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz; 15J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Fused Silica Grade:
7980 0F

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 532 및 1064nm의 이중 대역 무반사(AR) 코팅
  • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 표면 평탄도
  • Nd:YAG 레이저 시스템에 적합
  • 비코팅 레이저 윈도우 기판 보유

TECHSPEC® Dual-Band Anti-Reflection (AR) Laser Windows는 다중 파장 레이저 용도에서 사용하도록 설계된 고성능 AR 코팅을 제공합니다. 양쪽 표면은 무반사 코팅 처리가 되어 532nm에서 0.25% 미만의 반사율과 1064nm에서 0.1% 미만의 반사율을 특징으로 함에 따라 레이저 출력량이 크게 증가합니다. 이 레이저 윈도우는 뛰어난 열안정성, 정밀 등급의 λ/10 표면 평탄도, 10-5의 표면 품질도를 제공함으로써 투과 빔에 대한 왜곡을 최소화합니다. TECHSPEC® Dual-Band Anti-Reflection (AR) Laser Windows는 사용 중인 레이저 시스템과의 결합이 용이하도록 영국식 표준 사이즈로 공급되며, 미용 목적의 레이저 시스템 포함 Nd:YAG 용도에 사용하기 적합합니다. 고객의 어플리케이션에 맞춤형 코팅 혹은 디자인이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

참고: 손상 임계치는 별도의 테스트 과정을 거칩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.