제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. OD6 Multi-Notch Filter - 532 및 1064nm

TECHSPEC OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers

×
재고 #87-021 3~5일내 배송
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,492,100
수량 1-5
KRW 1,492,100
수량 6+
KRW 1,193,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Reflection at CWL (%):
>99.5

Product Details

Type:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Clear Aperture (%):
>85

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥6.0
Center Wavelength CWL (nm):
532.00 & 1064
Full Width-Half Max FWHM (nm):
25.00 @ 532nm
50 @ 1064nm
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
>80 avg @ 325 - 400nm
>90 avg @ 400 - 1200nm
Transmission Wavelength (nm):
325 - 1200
Transmitted Wavefront, RMS:

Environmental & Durability Factors

Durability:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

TECHSPEC® OD 6.0 Multi-Notch Filters for Nd:YAG Lasers는 멀티 라인 또는 다중 Nd:YAG 레이저를 사용하는 다양한 용도를 위해 설계되었습니다. 이 필터는 지정된 레이저 파장에서 OD 6.0의 차단 그리고 높은 투과율 및 광대역 투과 범위를 특징으로 합니다. 일반적인 용도로는 의료 또는 미용 레이저 시스템, 문신 제거, Particle Image Velocimetry (PIV), Planar Laser-Induced Fluorescence (PLIF), LIDAR (Light Detection and Ranging), 환경 모니터링이 있습니다.

Laser Optics

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요