제품이 장바구니에 추가됨

532nm, 1X - 4X Jenoptik Variable Beam Expander

Jenoptik 상세 정보 보기
×
재고 #73-089 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,442,800
수량 1-4
KRW 1,442,800
수량 5+
KRW 1,297,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
GDD Specification (fs2):
547

Product Details

Type:
Beam Expander
Style:
Variable Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
127.90
Weight (g):
190
Housing Diameter (mm):
37.6

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
532
Entrance Aperture (mm):
4.0 (1X - 4X)
Expansion Power:
1X - 4X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Entrance: Fused Silica
Exit: Fused Silica
Transmission (%):
≥97
Wavelength Range (nm):
515 - 540
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
CW: 0.50 MW/cm²
Pulsed (ns): 0.50 J/cm²

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: M30 X 1.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 고출력 및 극초단 펄스 시스템에 적합
  • 연속 배율: 1X - 10X
  • 회절 한계 성능을 발휘하는 설계

해당 제품은 레이저 소재 가공에 요구되는 까다로운 요건을 충족하는 우수한 성능과 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공합니다. 일반적인 Nd:YAG 및 광섬유 레이저 파장에서 투과율을 극대화하도록 코팅 처리가 되어 있으며 다양한 설계 형태와 배율이 제공됩니다. 표준 제품은 1X - 4X 혹은 2X - 10X 구성이 제공되며, 모두 용융 실리카 소재에 355nm, 515 - 540nm, 1030 - 1080nm 파장 대역에 맞는 설계가 특징입니다. 1X - 4X 구성의 기본 버전은 동일한 파장 대역에서 사용이 가능하며 진동이나 시스템 가속으로 인한 영향을 줄이기 위해 움직일 수 있는 광학 요소가 안정적인 선형 모션으로 움직이는 기계 설계가 특징입니다. Silverline™ 시리즈는 고성능 제품군으로 1X - 8X의 배율 범위에서 회절 한계 이미지 품질을 보장합니다. 해당 제품은 금속, 폴리머 및 세라믹 커팅, 용접, 식각(engraving) 등 다양한 고출력 레이저 소재 가공 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요