제품이 장바구니에 추가됨

532nm, 25.4mm Dia., Top-Hat Diffractive Beam Shaper

HOLO/OR Diffractive Beam Shapers

×
재고 번호 #14-680 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,056,839
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,056,839 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.9
Diameter (mm):
25.40 +0.05/-0.15
Thickness (mm):
3.00 ±0.1
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
5

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Input Beam Mode:
SM TEM00, M²<1.5
Output Shape:
Square
Full Angle At 1/e2 (mRad):
0.38
Transfer Region (mRad):
0.10
Overall Efficiency (%):
95
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 가우시안 빔을 Top-Hat 형상으로 변환
  • 강도가 일정한 정사각 출력 형상
  • 532nm Nd:YAG 레이저용 디자인
  • 싱글 모드 빔과 호환 가능

HOLO/OR Diffractive Beam Shapers는 회절성 광학 요소(DOE: diffractive optical elements)로서 렌즈가 초점을 맺는 지점에서 유사 가우시안 프로파일을 균일한 강도 분포의 뚜렷한 2D 형태로 변환하는 데 사용됩니다. 이 diffractive beam shaper는 top-hat 또는 stable top-hat 두 가지 타입으로 제공됩니다. Top-hat beam shaper는 전송 영역이 넓긴 하지만 stable top-hat beam shaper에 비해 디포커싱 기능이 더욱 뛰어납니다. HOLO/OR Diffractive Beam Shapers는 웨이퍼 검사 및 리소그래피와 같은 조명 용도를 비롯해 레이저 커팅, 스크라이빙, 절삭 등의 소재 가공 용도에 사용됩니다.

참고: 회절성 광학 요소는 설계 파장 외 다른 파장에서는 사용할 수 없습니다. 유분이나 다른 물질로 인하여 오염이 될 경우, 회절성 광학 요소의 성능이 저하됩니다. 따라서 이와 같은 광학 부품을 취급할 때는 반드시 장갑이나 핑거 코트를 사용할 것을 권장합니다.

에드몬드 옵틱스는 다음과 같이 HOLO/OR에서 제작하는 매우 다양한 종류의 회절성 광학 부품을 취급합니다.

  • Diffractive Diffusers: 입력 레이저빔을 균일한 분포의 뚜렷한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beamsplitters:입력빔을 1D array 또는 2D matrix 출력으로 분할하는데 사용됨
  • Diffractive Beam Shapers: 가우시안 형태에 가까운 레이저 빔을 플랫탑의 강도 분포가 균일한 형태로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Beam Samplers: 고출력 레이저를 모닝터링하는 데 사용할 수 있는 2개의 고차수 빔을 생성하면서 입력 레이저 빔을 투과하는 데 사용됨
  • Diffractive Axicons: 입력 레이저 빔을 링 형태로 초점을 맺는 베셀 빔으로 변환하는 데 사용됨
  • Diffractive Vortex Phase Plates: 가우시안 형태의 빔을 도넛 모양의 에너지 링으로 변환하는 데 사용됨

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.