제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

532nm, 50mm Diameter, Thin Film Laser Line Polarizer

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
재고 번호 #86-711 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,508,435
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,508,435 개당
수량 6+ KRW 1,290,384 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.00
Diameter (mm):
50.00
Thickness (mm):
6.00 ±0.25
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.25
Construction:
Thin Film Dielectric
Clear Aperture (%):
90

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45 ±2
Design Wavelength DWL (nm):
532
Extinction Ratio:
10,000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
>98 (P-Polarization)
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 10,000:1의 높은 소광비
  • 45° 입사각
  • Nd:YAG Harmonics와 HeNe 파장에 사용 가능

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers는 S-편광 빛은 반사하면서 P-편광 빛은 투과하는 데 사용됩니다. 이 폴라라이저는 높은 소광비에 높은 laser damage threshold가 결합되어 다양한 레이저 용도에서 최적의 성능을 발휘합니다. 성능을 극대화하는 UV 등급의 용융 실리카 기판으로 제조되며 무반사(AR) 하드 코팅 처리로 견고성이 뛰어나 클리닝 및 정렬이 용이합니다. TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers는 일반 레이저 파장에 사용할 수 있습니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.