제품이 장바구니에 추가됨

532nm 70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

×
재고 #23-031 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 754,000
수량 1-10
KRW 754,000
수량 11+
KRW 678,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Dimensions (mm):
70 x 375
Optical Density OD (Average):
>4.0
Center Wavelength CWL (nm):
532.00
Thickness (mm):
0.31
Transmission (%):
85% (400-500nm)
90% (600-1500nm)
Type:
Notch Filter
Spectral Bandwidth @ OD1:
12 (Typical)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 4.0을 넘는 광밀도(OD)
  • 광대역 투과 범위
  • 대형 크기에 유연성이 가미된 독특한 디자인

META® holoOPTIX® Notch Filters는 특정 파장은 차단시키고 그 외 모든 파장은 높은 투과율로 투과시켜야 하는 레이저 분석 용도에 안성맞춤입니다. Standard 25.4mm rigid mounted configuration(STRATA) 또는 unique 375mm x 70mm flexible configuration(FLEX)으로 제공되는 이 필터는 펌프 레이저 광원의 불필요한 노이즈를 제거하여 최적의 신호대잡음비(SNR)를 확보할 수 있도록 형광 또는 라만 분광기에 사용할 수 있습니다. 또한 유연한 디자인을 채택하여 시스템 프로토타입 제작 및 결합 시 간편 커팅이 가능합니다. META® holoOPTIX® Notch Filters는 높은 입사각에서도 p-편광과 s-편광에 대한 일정한 중심 파장을 유지하면서, 입사각 조절을 통해 중심 파장을 조정할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작