제품이 장바구니에 추가됨

532nm CWL, 25.4mm Dia., OD 6 Ultra Narrow Filter

Ultra Narrow Bandpass Filters

Ultra Narrow Bandpass Filters
×
재고 번호 #36-640 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,292,574
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 2,292,574 개당
수량 10-25 KRW 2,077,510 개당
수량 26-49 KRW 1,999,848 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Note:
Filter Design: Multi-Cavity

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40
Clear Aperture CA (mm):
21.30
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Substrate Thickness (mm):
2.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
6.00
Center Wavelength CWL (nm):
532.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
1.20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Minimum Transmission (%):
>95
Coating:
Hard Coated
Transmission (%):
Tabs >95% @ 532nm (nominal)
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 520, 544 - 1200

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
5.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 설계 파장에서 90%가 넘는 투과율
  • 차단 영역에서 OD 8.0 이상의 차단율
  • 0.5nm 미만의 좁은 반치전폭(FWHM)

해당 제품은 까다로운 의료 및 레이저 어플리케이션에서 레이저 라인 필터, 레이저 클리닝 필터, 레이저 여기 필터로 사용하기에 적합합니다. 또한, 하드 코팅 처리가 된 협폭 필터로 제조 시 첨단 플라즈마 증착 공정을 거치기 때문에 레이저 손상 임계값(LDT)을 보장하며 오랜 시간 동안 고성능이 유지됩니다. 해당 제품은 파장 대역, 설계, 시스템 요건에 따라 차이가 있으나 최대 98%의 피크 투과율, 최대 OD 10.0의 차단율, 0.05nm 미만의 중심 파장 공차, 1nm 미만의 반치전폭(FWHM), 경사가 가파른 엣지, 아주 평평한 통과대역 프로파일을 제공합니다. 주요 어플리케이션으로는 형광 현미경, 유세포 분석, 실시간 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소연쇄반응) 진단 장비 등이 있습니다.

참고:해당 제품은 높은 레이저 유도 손상 임계값(LIDT)을 갖기보다 파장 대역별 성능이 우수하도록 최적화되었습니다. 필터의 LIDT는 일반적으로 1J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT가 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.