Ultra Narrow Traditional Coated Bandpass Filters는 요건이 까다로운 의료 및 레이저 분야에서 laser line, laser cleanup, laser excitation filter 용도로 사용하기 적합합니다. 이 필터는 설계상 OD 4의 차단율, 0.05의 고정밀 중심 파장 허용오차, 0.2nm - 5.0nm의 대역폭을 제공합니다. 다양한 표준 파장 옵션으로는 H-alpha hydrogen, HeNe laser, Nd:YAG laser line이 있습니다. 0.15 - 50nm의 대역폭, 340 및 2400nm의 중심 파장을 갖춘 신속한 맞춤 제작 필터를 또한 이용이 가능합니다. 맞춤형 설계 견적은 당사로 문의 바랍니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)