제품이 장바구니에 추가됨

532nm, λ/2 Polymer Waveplate

Polymer Waveplates (Retarders)

×
재고 번호 #90-935 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 649,600
수량 1-5
KRW 649,600
수량 6+
KRW 520,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Polymer Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
2.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Parallelism (arcmin):
3.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Birefringent Polymer Stack

Optical Properties

Coating:
Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Retardance:
λ/2
Retardance Tolerance (nm):
±10 @ 532
Retardance Order:
0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • True Zero Order Waveplate 성능
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • 다양한 파장 및 무채색 디자인 이용 가능

Polymer Waveplates (Retarders)는 견고하면서도 저비용으로 quartz waveplates를 대체할 수 있으며, 두 개의 glass windows 사이에 층을 이룬 얇은 birefringent polymer film이 특징입니다. 이 제품은 true zero order waveplates처럼 이용할 수 있도록 디자인되어, 파장 이동 및 넓은 입사각에서 안정된 성능을 제공합니다. 접합 구조 및 플라스틱 birefringence 소재로 인해, 파워가 높은 laser나 극도의 온도 변화에서 이러한 waveplates,또는 retarders를 추천해 드리지 않습니다.

참조: Fast axis는 glass의 edge 위에 표시되어 있습니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요