| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 127,720 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 113,094 개당 |
| 수량 10+ | KRW 104,648 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 표준 광학 시스템에 결합될 때 시스템 f/#(f/# = 초점 거리/유효 직경), 필드 스톱 직경 및 전체 에너지 처리량을 제어할 수 있습니다. 조리개의 위치에 따라 조리개가 시스템에 미치는 영향이 크게 달라질 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 최대 조리개 크기에서 최소 조리개 크기까지 레버를 약 90° 움직여 제품이 매우 부드럽게 작동하도록 해줍니다. 마운트 버전에는 포스트를 쉽게 마운트하기 위한 탭홀이 있습니다. 블루 스프링 스틸 리프 셔터 구조에 블랙 하우징 마감 처리를 한 스테인리스 스틸 ‘핀’ 또는 플라스틱 ‘탭’ 2가지 타입으로 레버 액추에이터가 제공됩니다. OEM 통합 및 일반 실험실 용도로 특수 설계가 적용되었습니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.
참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.
|
*All dimensions in mm
|
||||
| Outside Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Stock No. |
| 10.0 | 5.0 | 0.60 | 4.50 | #54-352 |
| 14.8 | 8.00 | 0.80 | 4.50 | #32-623 |
| 15.5 | 8.50 | 1.00 | 5.30 | #42-124 |
| 19.8 | 12.0 | 0.80 | 5.0 | #30-263 |
| 22.0 | 14.0 | 1.0 | 6.0 | #42-123 |
| 24.0 | 15.0 | 1.2 | 5.0 | #32-622 |
| 28.0 | 18.0 | 1.2 | 5.0 | #32-621 |
| 30.0 | 20.0 | 1.2 | 5.5 | #35-111 |
| 31.0 | 18.0 | 1.5 | 6.5 | #36-623 |
| 33.0 | 22.0 | 1.4 | 5.5 | #32-620 |
| 37.0 | 25.0 | 0.8 | 5.5 | #35-110 |
| 40.0 | 28.0 | 1.5 | 5.5 | #42-122 |
| 42.0 | 42.6 | 1.2 | 5.8 | #40-997 |
| 42.0 | 30.0 | 1.5 | 6.0 | #64-500 |
| 48.0 | 48.0 | 1.2 | 6.8 | #40-998 |
| 48.5 | 30.0 | 1.2 | 7.0 | #42-121 |
| 49.0 | 34.0 | 1.5 | 6.5 | #41-972 |
| 50.0 | 36.0 | 1.9 | 6.0 | #32-619 |
| 53.0 | 37.0 | 1.9 | 6.0 | #32-618 |
| 55.0 | 41.0 | 2.0 | 6.5 | #41-973 |
| 58.0 | 42.0 | 2.0 | 6.5 | #30-118 |
| 60.0 | 40.0 | 2.5 | 7.8 | #36-624 |
| 70.0 | 50.0 | 2.5 | 7.5 | #32-617 |
| 77.0 | 59.0 | 7.0 | 8.0 | #32-616 |
| 80.0 | 58.0 | 3.0 | 8.0 | #32-615 |
| 82.0 | 60.0 | 4.0 | 10.1 | #36-625 |
| 92.0 | 70.0 | 4.5 | 9.0 | #32-614 |
| 100.0 | 75.0 | 4.5 | 9.0 | #30-264 |
| 110.0 | 80.5 | 4.5 | 10.0 | #32-613 |
| 120.0 | 90.0 | 5.0 | 12.0 | #32-612 |
| 130.0 | 98.0 | 5.0 | 12.0 | #32-611 |
| 140.0 | 104.0 | 5.0 | 11.0 | #32-610 |
| 150.0 | 110.0 | 6.0 | 13.0 | #60-644 |
| 165.0 | 120.0 | 6.0 | 15.0 | #32-609 |
| 180.0 | 138.0 | 11.5 | 13.0 | #32-608 |
| 208.0 | 158.0 | 11.0 | 16.0 | #70-894 |
| 300.0 | 225.0 | 12.0 | 19.0 | #70-895 |
![]() |
||||
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®