제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

550nm CWL, 12.5mm Dia., Hard Coated OD 4.0 50nm Unmounted Bandpass Filter

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters

×
재고 번호 #15-158 3~5일내 배송
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 240,700
수량 1-5
KRW 240,700
수량 6+
KRW 192,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
Acridine Yellow, Magnesium Orange, HiLyte Fluor 555

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 ±0.10
Clear Aperture CA (mm):
11.25
Thickness (mm):
3.30 ±0.20
Construction:
Unmounted
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
550.00 ±5
Full Width-Half Max FWHM (nm):
50.00 ±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Minimum Transmission (%):
≥90 (Average over bandwidth)
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 1200

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 365 - 1550nm의 중심 파장
  • 10, 25, 50nm의 Full-Width Half Maximum 옵션
  • 높은 투과율과 깊은 차단력
  • 마운트형 OD 4.0 5nm, 10nm, 25nm and 50nm Bandpass Filter 또한 이용 가능

TECHSPEC® Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters는 10, 25, 50nm FWHM(full-width half maximum) 옵션과 함께 제공됩니다. 협폭의 10nm 밴드패스 필터는 레이저 라인 분리, 불꽃 광도법, 화학 검출 용도에 사용하기 적합합니다. 광대역 20nm와 50nm 필터는 형광단의 광퇴색 방지, 이미징 시스템의 신호대잡음비(SNR) 개선과 같은 다양한 생명 과학 및 머신 비전 용도에 사용됩니다. TECHSPEC Unmounted OD 4.0 Bandpass Filters는 일반적인 레이저 라인과 스펙트럼 라인에 사용할 수 있도록 365 - 1550nm의 중심 파장으로 설계되고 해당 투과 대역 외에서는 OD 4.0의 차단력을 제공합니다. 또한 12.5mm와 25mm의 표준 직경 크기로 공급되어 벤치탑 광학 시스템 또는 생명 과학 기기와의 통합이 용이합니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, M4 Fixed #13-789 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., SM05 Thin Mount, 8-32 Fixed #13-790 KRW 26,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount Adjustable - Tip-Tilt #15-865 KRW 57,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount Fixed #36-416 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount Fixed #36-418 KRW 79,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #03-668 KRW 89,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount Fixed #36-605 KRW 112,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-850 KRW 124,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount Adjustable - Rotary #36-417 KRW 130,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-853 KRW 139,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-720 KRW 142,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-676 KRW 143,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-530 KRW 146,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Compact Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #34-721 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-669 KRW 156,600
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder Fixed #03-666 KRW 162,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-814 신제품 KRW 217,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts Fixed #17-530 KRW 217,900
견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws Adjustable - Tip-Tilt #26-817 신제품 KRW 246,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XY) #62-955 KRW 353,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Lead Screw Adjustable - Tip-Tilt #13-768 KRW 365,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Top Adjust Kinematic Mount, Micrometer Adjustable - Tip-Tilt #13-769 KRW 391,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount Adjustable - Gimbal #84-640 KRW 569,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12.5/12.7mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 KRW 581,500
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program