TECHSPEC® Dichroic Laser Beam Combiners는 45° 입사각에서 다양한 레이저 빔을 효율적으로 결합 또는 분리할 수 있도록 설계되었습니다. TECHSPEC Dichroic Laser Beam Combiners는 98% 이상의 반사율 및 95% 이상의 투과율을 특징으로 하며, 매우 낮은 손실을 제공합니다. 하드 스퍼터링 코팅 처리가 되고 자가형광이 낮은 기판으로 제작되는 TECHSPEC Dichroic Laser Beam Combiners는 레이저 현미경 검사 및 유세포 분석을 비롯한 다중 레이저 형광 이미징 및 측정 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
참고: 이와 같은 필터는 높은 수치의 레이저 유도 손상 임계치(LIDE)가 아닌 높은 스펙트럼 성능에 최적화되어 있습니다. 이 필터의 일반적인 LIDT는 1 J/cm2 @ 532nm, 10ns입니다. LIDT 값이 더 높은 필터가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)