에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 바이오메디컬, 레이저 소재 가공 및 레이저 이미징 어플리케이션에 적합한 높은 피크 및 우수한 RMS 스캐닝 성능을 제공하도록 설계되었습니다. 제품의 갈바노미터는 기존 갈바노미터보다 더 강력하고 단단한 로터로 제조되어 빠른 스캔 속도에서 흔들림(교차하는 축까지 스캔되는 현상)을 방지하고 코일 저항이 낮아 열이 덜 발생하므로 과열이나 로터 손상 없이 더 빠른 성능을 발휘할 수 있습니다. 해당 제품은 Y축 마운트가 있는 Single Axis(1D galvo) 구성 혹은 X-Y축 마운트가 있는 Dual Axis(2D galvo) 구성이 있습니다. 또한, 공초점 현미경, 레이저 쇼 디스플레이, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영), 래스터 이미징 및 레이저 마킹 어플리케이션처럼 요건이 까다로운 이미징 및 투사 어플리케이션에 적합합니다. 미러 구경이 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 15mm인 갈바노미터는 Protected Silver, Protected Aluminum 및 유전체 레이저 라인 코팅 처리가 가능하여 VIS 및 IR 스펙트럼을 사용하는 소형/대형 빔 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 맞춤형 크기의 미러 구경과 맞춤형 코팅이 필요한 어플리케이션의 경우 당사로 문의 바랍니다.
해당 제품은 Mach-DSP Servo Driver로 구동됩니다. Mach-DSP Servo Driver는 크기가 작고 X축 스캐너와 Y축 스캐너를 동시에 제어합니다. 또한, 아날로그 및 디지털 신호로 제어할 수 있으며 무료 GUI 소프트웨어 패키지(내장형 테스트 패턴 생성기, 오실로스코프, 동적 신호 분석기 등)를 통한 액세스 및 조정이 가능합니다. Mach-DSP Servo Driver에는 ±24VDC 전원이 필요합니다.
다양한 길이의 galvo-servo 케이블 옵션은 액세서리 탭을 확인하세요. 모든 케이블은 Compact 506 System 제품군뿐만 아니라 아래의 Saturn System 제품군과도 호환됩니다.
시리얼 넘버가 PS102838보다 높은 Saturn 1 System(#16-039/#16-042)
시리얼 넘버가 PS501904보다 높은 Saturn 5 System(#16-040/#16-043)
시리얼 넘버가 PS903670보다 높은 Saturn 9 System(#16-041/#16-044/#21-969)
Single Axis 구성은 아래의 항목이 함께 제공됩니다.
Dual Axis 구성은 아래의 항목이 함께 제공됩니다.
WHAT'S INCLUDED WITH YOUR SCANNERMAX SCANNER | |
Item Number | Description |
1 | Galvo to Servo Driver Connection Cable (1 with Single Axis Scanners, 2 with Dual Axis) |
2 | Digital Input Cable for Servo Driver |
3 | Analog Input Cable for Servo Driver |
4 | Mach-DSP Servo Driver Board |
5 | Galvanometer |
6 | Thermal Paste |
7 | Power Cable |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)