제품이 장바구니에 추가됨

55mm Dia. NIR I Laser Debris Shield

Laser Debris Shields

×
재고 번호 #37-676 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 164,285
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 164,285 개당
수량 6-25 KRW 141,934 개당
수량 26-49 KRW 126,999 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
46.75
Diameter (mm):
55.00 ±0.1
Thickness (mm):
1.50 +0.15/-0.00
Parallelism (arcmin):
<45
Bevel:
Break Edges
Clear Aperture (%):
85
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73
Knoop Hardness (kg/mm2):
522.00

Optical Properties

Coating:
NIR I (600-1050nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Quartz
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
40-20
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/2 (70% of Dia.)
Abbe Number (vd):
67.8
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Wavelength Range (nm):
600 - 1050

Material Properties

Density (g/cm3):
2.2
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 광학 시스템을 위한 보호 쉴드
  • 50mm - 134mm 사이의 다양한 사이즈를 제공
  • 비코팅 및 레이저 라인 코팅 옵션 이용 가능

Laser Debris Shields는 레이저 커버 슬라이드나 레이저 커버 글래스로도 알려진 제품으로서 레이저 가공 용도로 설계되었으며 시스템 내에서 한층 더 복잡해진 광학 어셈블리의 수명을 크게 향상시켜줍니다. 이 쉴드는 거친 제조 환경으로부터 레이저를 보호하면서 최적의 투과를 제공하기 위해 견고한 용융 실리카로 제조됩니다. Laser Debris Shields는 비코팅 상태로 공급되거나 표면당 0.25% 미만의 반사율을 제공하는 다양한 Nd:YAG laser line 무반사(AR) 코팅 또는 표면당 0.5% 미만의 반사율을 제공하는 NIR I Broadand 코팅을 적용할 수 있습니다.

Laser Optics

제품자료

Sample Measurement Results
Sample Measurement Results

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.