| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-49 | KRW 122,467 개당 |
| 수량 50-99 | KRW 110,519 개당 |
| 수량 100-249 | KRW 98,571 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
이 플라스틱 필터는 근적외선을 투과하는 동안 가시광선을 막습니다. 플라스틱 기술의 발달로 유리 무게의 반인 다양한 광학적 환경적 요구를 충족하는 필터를 제작하였습니다. 전의 비슷한 투명 플라스틱에 비해 Thermoset ADC 필터들은 제일 높은 투과율과 제일 낮은 흐릿함을 가지고 있고 적어도 25-50배의 마모 내성도를 가지고 있으며 모든 종류의 화학 및 요매제에 내성 (아세톤, 산, 알칼리 &알코홀)이 강합니다. 열에 대한 훌륭한 내성과 함께, 용접이나 그라인딩중에 생기는 뜨거운 불꽃에도 강합니다. 설치 시 간편하게 고속 카바이드로 뚫습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®