제품이 장바구니에 추가됨

5.7mm2 DUV Photodiode (Metal Housing 포함)

DUV Photodiodes

×
재고 번호 #84-981 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 127,600
수량 1-4
KRW 127,600
수량 5+
KRW 112,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Rise Time (μs):
0.2 @ 0 V, 1 kΩ

Physical & Mechanical Properties

Size of Active Area (mm):
2.4 x 2.4
Active Area (mm2):
5.7

Optical Properties

Peak Response Wavelength (nm):
980.00

Electrical

Responsivity @ 980nm (A/W):
0.5
Shunt Resistance @ V=-10mV (GΩ):
Minimum: 0.3
Typical: 1
Responsivity @ 633nm (A/W):
0.34
Responsivity @ 200nm (A/W):
0.12
Capacitance @ VR=0V (pF):
65.00
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
3.6 x 10-14 @ 0 V, 200nm
Maximum Reverse Voltage (V):
5.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
TO-5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +60
Storage Temperature (°C):
-55 to +80

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 탁월한 UV Sensitivity
  • 높은 Shunt Resistance
  • 낮은 Capacitance (정전 용량)

DUV Photodiode는 UV spectrophotometry, 그리고 분석 및 의료 장비를 포함한 광범위한 용도에 아주 적합합니다. DUV Photodiode는 200 – 400nm 범위에서의 반응성 개선, 그리고 190nm까지의 sensitivity 확장을 위해 설계되었습니다. DUV Photodiode는 quartz window와 금속 또는 세라믹 하우징을 특징으로 합니다. NIR 성능을 줄인 모델도 이용이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program