제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm 266nm, Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirror

×
재고 번호 #37-640 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 327,128
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 327,128 개당
수량 6-25 KRW 268,830 개당
수량 26-49 KRW 262,856 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Mirror

Physical & Mechanical Properties

Length of Legs (mm):
5.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Length of Hypotenuse (mm):
7.10

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/20
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Rabs >99.5% @ 266nm @ 45° AOI
Ravg >99.5% @ 263 - 268nm @ 45° AOI
Coating:
Laser Mirror (266nm)
Design Wavelength DWL (nm):
266
Pyramid Tolerance (arcmin):
±1
Angle Tolerance (arcsec):
±15
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1MW/cm2 @ 266nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • ±15 Arcsecond의 각도 허용 오차
  • 열적 안정성이 높은 기판

TECHSPEC® Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors는 Nd:YAG 파장 용도로 설계되었으며 견고하면서 반사율이 높은 유전체 코팅이 되어 있습니다. Right angle mirror는 빛을 90° 방향으로 전환하는 시스템에 쉽게 장착하고 통합할 수 있습니다. ±15 arcsecond의 각도 허용 오차와 ±1 arcminute의 피라미드 허용 오차를 갖춘 이 레이저 라인 미러는 장착 시 정렬을 단순화해 줍니다. TECHSPEC® Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirror는 laser induced damage threshold 스펙을 특징으로 하기 때문에 요건이 까다로운 레이저 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Laser Optics

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.