제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm 30R/70T Cube Beamsplitter

×
재고 번호 #68-545 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 280,778
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 280,778 개당
수량 6-25 KRW 224,025 개당
수량 26-99 KRW 207,648 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
5.0 x 5.0 x 5.0 ±0.10

Optical Properties

Beam Deviation (arcmin):
±3
Coating:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
30/70
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다층의 유전체 코팅
  • 반사/투과 비율 옵션: 30/70, 70/30, 50/50
  • 편광으로부터 영향을 적게 받는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 2개의 직각 프리즘을 접합한 구조를 가지며 반사/투과 비율 옵션이 다양하게 제공됩니다. 출력되는 광원이 부분적으로 편광 상태가 되기 때문에 이 제품은 편광이 문제가 되지 않는 조명이나 그러한 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 흡수로 인한 손실을 최소화하면서 옵션으로 제공되는 반사/투과 비율을 구현하기 위해 두 프리즘 중 하나는 빗변에 간섭 코팅 처리가 되어 있습니다.

참고: 편광에 영향을 많이 받는 어플리케이션일 경우 TECHSPEC® Polarizing Beamsplitter 혹은 TECHSPEC® Non-Polarizing Beamsplitter를 사용하는 걸 권장합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.