제품이 장바구니에 추가됨

5mm Aperture, SilverMAX, Saturn 5B Dual Axis Imaging Galvanometer Scanner

ScannerMAX 상세 정보 보기
×
재고 번호 #73-254 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,525,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 6,525,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Dual Axis
Model Number:
ScannerMAX Saturn 5B

Physical & Mechanical Properties

Mirror Aperture (mm):
5
Dimensions (mm):
52.6 x 46.9 x 41.4 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
Rotor Inertia (gm-cm2):
0.026
Torque Constant (dyne-cm/A):
36,000
Step Response 0.1° (μs):
140

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
≤λ/8 @ 632.8nm
Coating:
SilverMAX
Scan Angle (°):
40 (Optical)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon Carbide

Electrical

Position Signal (V):
±10
Current - Peak (A):
Maximum: 25
Current - RMS (A):
4.7 (Case @ 50°C)
Coil Resistance (Ω):
1.95
Coil Inductance (μH):
135
Back EMF Voltage (μV/°/s):
62.8

Hardware & Interface Connectivity

Power Requirement:
±24 VDC
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #16-045 Europe: 2 x #14-571 Japan: #16-045 Korea: N/A* China: #16-045 *See copy for power supply requirements

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 미러 구경: 5mm
  • Dual Axis 구성
  • 현미경 및 OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영)에 적합

해당 제품은 현미경, OCT(Optical Coherence Tomography, 광간섭 단층촬영)와 같은 이미징 어플리케이션에서 강화된 기능을 제공하도록 정밀하게 최적화되었습니다. 표면 평탄도는 λ/8이고 450 - 2300nm 파장 대역에서 98%가 넘는 평균 반사율을 제공하도록 설계된 제품이며 지원되는 광학 스캔 각도와 빔 직경 크기는 각각 40°, 5mm입니다. ScannerMAX Saturn Galvanometer Optical Scanner보다 미러 간격이 좁으며 이미징 대물렌즈 후면의 초점면에서 15µrad의 반복도를 보여줍니다. 해당 제품은 작은 신호 대역폭(2.9kHz, 4kHz)을 제공하는 이미징 시스템에 최적화된 4가지 서보 드라이버 튜닝으로 프로그래밍됩니다. 또한, 공초점 현미경, 다광자 현미경, 레이저 스캐닝 현미경, 레이저 미세 가공과 같은 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요