제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Aperture x 60mm L, UV-VIS Coated, Standard NA, Fused Silica Light Pipe

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
×
재고 번호 #26-558 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 339,300
수량 1-5
KRW 339,300
수량 6+
KRW 271,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Light Pipe

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
4
Length (mm):
60.00
Parallelism (arcmin):
5.00
Length Tolerance (mm):
±0.3
Light Source NA:
Standard

Optical Properties

Coating:
UV-VIS (250-700nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
60-40
Entrance and Exit Aperture (mm):
5.00
Aperture Tolerance (mm):
±0.10
Image Orientation:
Light Homogenization
Coating Specification:
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Rabs ≤1.00% @ 350 - 450nm
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Surface Flatness (P-V):
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • UV 스펙트럼에서 우수한 투과율
  • 육각 구경으로 처리량 극대화
  • 조도가 균일하지 않은 광원에 적합
  • 다른 Light Pipe Homogenizing Rod 제품 보유

해당 제품은 TIR(Total Internal Reflection, 내부 전반사)를 이용해 스펙트럼 특성에 관계없이 조도가 균일하지 않은 광원을 균일하게 만들어줍니다. 제품의 육각형 구성은 동급의 정사각형 구성보다 광손실이 35% 정도 적습니다. 광원의 개구수(NA) 값이 높으면 짧은 파이프로도 조도를 균일하게 만들 수 있으나 값이 작으면 더 긴 파이프를 사용해야 조도를 균일하게 만들 수 있습니다. 해당 제품의 소재는 UV 용융 실리카로 UV LED 조명과 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 UV 스펙트럼에서 투과율이 우수합니다.

N-BK7 버전도 보유하고 있습니다. TECHSPEC® Light Pipe Homogenizing Rod Mount는 해당 제품의 표준형 및 용융 실리카 제품군을 고정하도록 특수 설계가 적용되었으며 취급은 물론 제품과의 결합이 간소화되었습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
2mm Aperture, 25mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-904 KRW 146,500 수량 6+ KRW 117,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-905 KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-906 KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4mm Aperture, 25mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-907 KRW 146,500 수량 6+ KRW 117,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-908 KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4mm Aperture, 100mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-909 KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Aperture, 30mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-910 KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Aperture, 60mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-911 KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Aperture, 120mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-912 KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-913 KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
6mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-914 KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm Aperture, 150mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-915 KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-916 KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8mm Aperture, 100mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-917 KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8mm Aperture, 150mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-918 KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-919 KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10mm Aperture, 125mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-920 KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10mm Aperture, 175mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount #64-921 KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program