에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 TIR(Total Internal Reflection, 내부 전반사)를 이용해 스펙트럼 특성에 관계없이 조도가 균일하지 않은 광원을 균일하게 만들어줍니다. 제품의 육각형 구성은 동급의 정사각형 구성보다 광손실이 35% 정도 적습니다. 광원의 개구수(NA) 값이 높으면 짧은 파이프로도 조도를 균일하게 만들 수 있으나 값이 작으면 더 긴 파이프를 사용해야 조도를 균일하게 만들 수 있습니다. 해당 제품의 소재는 UV 용융 실리카로 UV LED 조명과 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 UV 스펙트럼에서 투과율이 우수합니다.
N-BK7 버전도 보유하고 있습니다. TECHSPEC® Light Pipe Homogenizing Rod Mount는 해당 제품의 표준형 및 용융 실리카 제품군을 고정하도록 특수 설계가 적용되었으며 취급은 물론 제품과의 결합이 간소화되었습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
2mm Aperture, 25mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-904 | KRW 146,500 수량 6+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
2mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-905 | KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000 견적 요청 |
|
||
2mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-906 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500 견적 요청 |
|
||
4mm Aperture, 25mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-907 | KRW 146,500 수량 6+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
4mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-908 | KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000 견적 요청 |
|
||
4mm Aperture, 100mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-909 | KRW 174,000 수량 6+ KRW 138,500 견적 요청 |
|
||
5mm Aperture, 30mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-910 | KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000 견적 요청 |
|
||
5mm Aperture, 60mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-911 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700 견적 요청 |
|
||
5mm Aperture, 120mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-912 | KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
6mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-913 | KRW 155,200 수량 6+ KRW 124,000 견적 요청 |
|
||
6mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-914 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700 견적 요청 |
|
||
6mm Aperture, 150mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-915 | KRW 195,800 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
8mm Aperture, 50mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-916 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700 견적 요청 |
|
||
8mm Aperture, 100mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-917 | KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
8mm Aperture, 150mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-918 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600 견적 요청 |
|
||
10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-919 | KRW 165,300 수량 6+ KRW 132,700 견적 요청 |
|
||
10mm Aperture, 125mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-920 | KRW 184,200 수량 6+ KRW 147,900 견적 요청 |
|
||
10mm Aperture, 175mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount | #64-921 | KRW 214,600 수량 6+ KRW 172,600 견적 요청 |
|
Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)