| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 27,295 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 21,630 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 20,497 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 중금속이 함유되지 않은 글래스가 융합 인발(drawn) 공정을 거쳐 제조되며 아주 매끈하면서도 평평한 표면을 제공합니다. 또한, 가시광선(VIS) 스펙트럼에서 투과율이 높고, 환경적 내구성이 뛰어나며, 화학적 내성이 우수합니다. 제품의 Corning® EAGLE XG® 기판은 밀도가 낮고 두께까지 얇아 부품이 가벼워야 하고 공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 모바일 장치의 LCD 및 폴라라이저용 기판, 반도체용 웨이퍼, 전자 디스플레이 패널 보호용 윈도우 등으로 사용됩니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®