| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 179,220 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 161,298 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 152,337 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 고르게 미세 연마된 첫 번째 표면을 통해 VIS 및 IR 스펙트럼에서 균일한 확산을 제공합니다. 투과 파장 범위가 각각 600 - 12000nm과 300 - 7000nm인 ZnSe 및 CaF2 옵션이 제공되는 제품으로 간섭/비간섭 광원과 함께 사용할 수 있습니다. CaF2 제품은 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 처리량이 극대화됩니다. 또한, 레이저 교정 시스템이나 VIS-IR 광원을 사용하는 일반적인 확산 어플리케이션에 적합합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®