제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, Lithium Fluoride (LiF) Window

Lithium Fluoride (LiF) Windows

×
재고 번호 #19-724 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 181,300
수량 1-10
KRW 181,300
수량 11+
KRW 162,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
4.50
Diameter (mm):
5.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
1.00 ±0.10
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
102
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.33
Young's Modulus (GPa):
64.97

Optical Properties

Abbe Number (vd):
97.29
Axis Orientation:
Random
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.392
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
Surface Flatness (P-V):
λ/2 @ 632.8nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
150 - 6000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
37
Density (g/cm3):
2.64

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 150nm - 6μm에서 높은 투과율
  • 우수한 진공자외선(VUV) 투과율
  • 낮은 굴절률

Lithium Fluoride (LiF) Windows는 150nm - 6μm에서 일정하면서도 높은 투과율을 제공합니다. 플루오르화 리튬은 150 - 200nm의 진공자외선(VUV) 파장에서 우수한 투과율을 갖습니다. 플루오르화 리튬 소재로 제조되는 이 윈도우는 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 사용이 가능합니다. Lithium Fluoride (LiF) Windows는 분광 용도에서 UV 투과 윈도우, X-선 분광 분석에서 회절 요소, 열화상 이미징에서 적외선 윈도우로 사용하기 적합합니다.

참고: 플루오르화 리튬은 열적 충격에 민감한 소재로서 400°C 이상의 온도에서는 대기수분에 의해 손상이 발생합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program