제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Dia., Enhanced Deep UV (DUV) Mirror

Precision Ultraviolet Mirrors

×
재고 번호 #18-739 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 398,800
수량 1-5
KRW 398,800
수량 6+
KRW 316,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
5.00 +0.0/-0.2
Back Surface:
Commercial Polish
Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcsec):
<30
Thickness (mm):
2.00 ±0.20

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Coating:
Enhanced Aluminum (190-900nm)
Coating Type:
Metal
Angle of Incidence (°):
0
Design Wavelength DWL (nm):
190
Wavelength Range (nm):
190 - 900

Material Properties

Vacuum Compatibility:
10-7 Torr

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 120nm와 190nm의 설계 파장
  • 지정된 영역에서 85%가 넘는 평균 반사율
  • 향상된 금속 코팅으로 VIS 영역까지 확장된 광대역 반사력

TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors는 대다수의 상업용 광원에 이상적으로 사용할 수 있는 제품으로서 Deep UV (DUV)와 Vacuum UV Enhanced (VUV) 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다. DUV 코팅은 190nm - LWIR에서 뛰어난 반사를 제공하는 반면, VUV 코팅은 120nm - LWIR에 최적화된 반사를 제공합니다. 이 TECHSPEC® Precision Ultraviolet Mirrors는 0°의 입사각에 맞춰 설계되었으며, 편광 민감도가 낮은 알루미늄 기반의 코팅을 특징으로 합니다.

참고: 연질 코팅(soft coating)은 지문이나 에어로졸에 의해 쉽게 손상될 수 있습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-551 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 25.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder Fixed #55-529 KRW 137,800
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-077 KRW 213,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp Fixed #16-078 KRW 555,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요