제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Dia. Uncoated, λ/20 Fused Silica Window

Uncoated λ/20 Fused Silica Window

×
재고 번호 #65-850 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 186,739
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 186,739 개당
수량 6-25 KRW 171,804 개당
수량 26-49 KRW 149,350 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Line Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
4.50
Diameter (mm):
5.00 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
3.00 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Parallelism (arcsec):
≤5
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73
Knoop Hardness (kg/mm2):
522.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
10-5
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/20
Abbe Number (vd):
67.8
Wavelength Range (nm):
200 - 2200
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 10ns

Material Properties

Density (g/cm3):
2.20
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Fused Silica Grade:
7980 KrF 0A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm 옵션 이용 가능
  • 낮은 자가형광
  • 1064nm, 10ns에서 최대 10 J/cm2의 손상 임계치

TECHSPEC® λ/20 High Power Laser Line Windows는 설계 파장에서 투과율을 극대화하기 효율성 및 손상 임계치가 높은 V 코팅 처리를 특징으로 합니다. 이 윈도우는 2 - 10J/cm2 범위의 손상 임계치를 가지고 있어 대부분의 Nd:YAG 레이저 시스템에 손쉽게 통합될 수 있습니다. 코팅은 정밀 excimer grade UV급 용융 실리카 기판에 증착되기 때문에 탁월한 열안정성, 낮은 웨이브프론트 왜곡 및 극히 낮은 자가형광(auto-fluorescence) 특성을 보입니다. 맞춤형 옵션 또는 wedged 버전의 경우 당사로 문의 바랍니다.

Laser Optics

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.