제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Dia. x 12.5mm FL, VIS-NIR Coated, Achromatic Lens

×
재고 번호 #49-947 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 128,300
수량 1-5
KRW 128,300
수량 6+
KRW 103,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
5.00 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
4.5
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
3.30 ±0.10
Center Thickness CT 1 (mm):
2.30 ±0.05
Center Thickness CT 2 (mm):
1.00 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
2.78
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
12.50
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
10.89
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
8.57
Radius R2 (mm):
-6.22
Radius R3 (mm):
-21.36
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
2.5
Numerical Aperture NA:
0.20
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 1000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 0도의 입사각을 위한 디자인
  • 880nm에 0.25%보다도 낮은 반사율
  • MgF2VIS 0° 코팅 처리된 Achromat 역시 이용 가능

Achromatic lens는 2개의 광학 부품을 접합한 achromatic doublet 렌즈로서 광축 상에서의 구면 수차와 색 수차를 보정하기 위해 컴퓨터로 최적화 처리 과정을 거칩니다. 플루오르화 마그네슘VIS 0° 코팅 처리된 achromatic lens도 구매가 가능합니다.

제품자료

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

관련제품

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-551 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-744 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Diameter, S-Mount Thick Optic Mount Fixed #63-948 KRW 53,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #57-974 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요