제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Dia. x 25mm FL 1550nm V-Coat, UV PCX Lens

×
재고 번호 #34-155 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 188,500
수량 1-5
KRW 188,500
수량 6+
KRW 150,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
5.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
≤1
Center Thickness CT (mm):
1.50 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
1.50
Clear Aperture CA (mm):
4.50
Bevel:
Protective bevel as needed
Edges:
Fine Ground, Protective Bevel as Needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
23.97
Coating:
Laser V-Coat (1550nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1550nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
11.46
f/#:
5.00
Numerical Aperture NA:
0.10
Design Wavelength DWL (nm):
587.6
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1550nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 설계 파장에서 0.25% 미만의 반사율
  • Diode, HeNe 및 Nd:YAG Laser Source에 대한 코팅 가능
  • 다양한 지름과 초점거리의 제품으로 이용 가능
  • 405nm, 532nm, 633nm, 1064nmV-Coated 옵션 제공

TECHSPEC® Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses는 다양한 laser line V-Coat AR coating 옵션으로 이용 가능합니다. 특정한 레이저 파장에서 최대 효율을 내도록 설계된 이 렌즈는 낮은 파워의 HeNe, Diode 및 Nd:YAG 레이저 광원을 사용하는 용도에 적합합니다. 설계 파장에서 표면당 최대 반사율이 0.25% 미만이기 때문에 이 렌즈는 다양한 광학 부품을 사용하는 용도에서 최고의 투과율을 제공합니다.

관련제품

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-551 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Inner Single Optic Mount Fixed #38-744 KRW 49,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Diameter, S-Mount Thin Optic Mount Fixed #63-940 KRW 53,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Diameter, S-Mount Thick Optic Mount Fixed #63-948 KRW 53,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Diameter, C-Mount Thin Optic Mount Fixed #54-612 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #57-974 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요