제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Diameter, 1mm Thick, Silver Coated, λ/10 Mirror

×
재고 번호 #26-100 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 141,934
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 141,934 개당
수량 6-25 KRW 113,506 개당
수량 26-49 KRW 106,811 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
5.00 +0.00/-0.20
Back Surface:
Commercial Polish
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Ground
Parallelism (arcsec):
30
Thickness (mm):
1.00 ±0.20

Optical Properties

Surface Flatness (P-V):
λ/10
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
20-10
Coating Specification:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Coating:
Protected Silver (450-10000nm)
Coating Type:
Metal
Wavelength Range (μm):
0.45 - 10
Wavelength Range (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 정밀 용융 실리카 기판
  • 다양한 크기 및 코팅 옵션 이용 가능
  • 낮은 열팽창 계수

해당 제품은 가시광 및 적외선 스펙트럼 영역에서 빔을 조정하고 반사하는 까다로운 어플리케이션에 사용하는 데 적합합니다. 정밀 용융 실리카 기판으로 제조되며, 낮은 열팽창 계수가 특징이고, 내구성과 내마모성이 우수합니다.

참고: 표면 평탄도는 코팅 전에 측정됩니다.

정밀 미러에 해당되는 제품으로 DNA 염기서열 분석기, 중합효소 연쇄반응(PCR) 테스트 플랫폼과 같은 생명공학 기기를 비롯한 광학 및 포토닉스 어플리케이션에 활용할 수 있습니다.

코팅 곡선

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.