제품이 장바구니에 추가됨

5mm Diameter Laser Diode Mirror

×
재고 번호 #46-617 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 38,110
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 38,110 개당
수량 11+ KRW 29,458 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
5.00 ±0.25
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Thickness (mm):
3.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
80-50
Coating Specification:
Rabs >97% @ 633nm
Coating:
Dielectric Mirror (500-700nm)
Coating Type:
Dielectric
Design Wavelength DWL (nm):
633

Environmental & Durability Factors

Durability:
MIL-C-48497A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 가시 레이저 다이오드 광의 95% 이상을 반사시킴
  • 다중 반사 시스템에 적합
  • 45° AOI에서 633nm용으로 최적화된 코팅

Visible Laser Diode Mirrors는 visible laser diode의 반사율을 극대화하기 위해 특수 코팅이 된 제품입니다. 45°의 입사각에서 633nm에 최적화된 이 미러는 반사율이 85 - 90%에 불과한 standard first surface mirror보다 97%의 더 높은 반사율을 제공합니다. 이처럼 광손실의 감소는 광손실이 시스템 효율에 큰 영향을 줄 수 있는 다중 반사 시스템에 특히 더 중요합니다.

제품자료

Reflectance Specifications (45° Angle of Incidence)
@ 500nm 95.0%
@ 550nm 97.0%
@ 600nm 97.5%
@ 633nm 97.0%
@ 635nm 97.0%
@ 650nm 96.5%
@ 670nm 96.0%
@ 675nm 95.0%
@ 700nm 94.5%

Quote Your Size

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요