제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Diameter, S-Mount Thick Optic Mount

×
재고 번호 #63-948 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 53,700
수량 1-4
KRW 53,700
수량 5+
KRW 48,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed
Type of Optics:
Circular
Function:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
9.7
Total Length (mm):
12.7
Outer Diameter (mm):
16.00
Clear Aperture CA (mm):
3.8
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
6.5
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0

Threading & Mounting

Diameter of Compatible Optics (mm):
5.0
Thread Type:
S-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 단순 Lens, Achromat, Filter, Reticle용 마운트
  • C, S, T-Mount 부품을 결합하도록 설계됨
  • Retaining Ring(포함)으로 옵틱을 제자리에 고정

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts는 C, S, T-mount 호환 가능 시스템에 다양한 종류의 원형 광학 부품을 장착하도록 설계되었습니다. 일직선의 표준형 flat blade spanner wrench를 수용하도록 고안된 threaded retainer ring(포함)은 광학 부품을 제자리에 안전하게 고정시켜줍니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts는 각각 30mm, 16mm, 48mm의 외부 직경을 가진 1” x 32TPI, M12 x 0.5 또는 M42 x 0.75 장착용 thread를 가지고 있습니다. 이 circular optic mount는 C, S, T-Mount thread를 이용하는 에드몬드 옵틱스의 다양한 광기계 부품과 호환이 가능하며, 여러 종류의 광학 시스템을 생성하는 데 적합합니다.

참고: #56-353, #56-354, #52-933, #52-292는 전부 3-part 어셈블리입니다.

제품자료

#58-741
#58-741

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount Male to T-Mount Female Step-Up Adapter #53-483 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Female to T-Mount Male Step-Down Adapter #58-753 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Female to SM1 Male Step-Down Adapter #88-954 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male to SM1 Female Step-Up Adapter #88-955 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Female to C-Mount Male Step-Down Adapter #63-945 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Male to C-Mount Female Step-Up Adapter #63-974 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Female to SM05 Male Step-Down Adapter #88-952 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
S-Mount Male to SM05 Female Step-Up Adapter #88-953 KRW 81,900 수량 5+ KRW 72,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M29 x 0.75 Male to C-Mount Female Step-Down Adapter #11-177 KRW 47,500 수량 5+ KRW 42,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Mount Male to M29 x 0.75 Male Adapter #11-178 KRW 47,500 수량 5+ KRW 42,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요