제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Dia., 1mm Thick, Uncoated, Magnesium Fluoride Window

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
재고 번호 #64-092 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 188,181
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 188,181 개당
수량 11-25 KRW 165,830 개당
수량 26-49 KRW 156,869 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
4.50
Diameter (mm):
5.00 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
1.00 ±0.1
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
415.00
Parallelism (arcmin):
<1
Poisson's Ratio:
0.27
Young's Modulus (GPa):
138

Optical Properties

Abbe Number (vd):
106.22
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.377
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Surface Flatness (P-V):
λ/2
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
120 - 7000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
13.7
Density (g/cm3):
3.18

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 120nm - 7μm에서 우수한 투과율
  • 견고하고 내구성이 뛰어남
  • 화학적 부식에 대한 내식성

    TECHSPEC® Magnesium Fluoride (MgF2) Windows는 심자외선(DUV)부터 중파적외선(MWIR)에 이르는 광대역 범위에서 뛰어난 투과율을 제공합니다. UDV 투과성으로 인해 이 윈도우는 Hydrogen Lyman-alpha 라인, UV 방사체 및 수신기 뿐만 아니라 엑시머 레이저 장비에 사용하기 적합합니다. MgF2는 화학적 부식, 레이저 손상 및 기계적, 열적 충격에 강한 내구성을 갖고 있는 견고한 소재입니다. 누프 경도와 굴절률은 각각 415, 1.38입니다.

    제품자료

    주문제작

    에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.