| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-10 | KRW 271,817 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 244,934 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 231,544 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 내구성이 뛰어난 순수 YAG(Yttrium Aluminum Garnet) 기판이 사용되므로 UV-MWIR 스펙트럼(210 - 5500nm 파장 대역)에서 우수한 투과율을 제공합니다. 열전도율이 높고 광학 특성이 뛰어나 고에너지 레이저 시스템의 보호용 윈도우로 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 극초단 레이저로 펌핑하면 광대역 백색광을 생성하여 펨토초 백색광(연속파) 생성에 사용할 수 있습니다. 뛰어난 내구성과 높은 투과성을 갖춘 제품으로 의료 및 산업용 레이저 시스템에서 정밀한 레이저 빔 전달 및 측정을 용이하게 합니다. 또한, 사파이어 윈도우와 달리 MWIR 스펙트럼에서 투과율 저하가 발생하지 않으므로 MWIR 조명 및 QCL(Quantum Cascade Laser) 어플리케이션에 사용하기에 적합합니다.
These windows are ideal for applications requiring a YAG crystal window with high thermal conductivity, mechanical strength, and excellent optical transmission in the 210 – 5500nm range. As an isotropic, chemically stable material, undoped YAG offers minimal birefringence, making it an excellent choice for high-power laser systems, harsh environmental conditions, and UV to IR optical setups. Each YAG crystal window is precision polished to tight surface tolerances for reliable integration into research, industrial, and defense-grade systems.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®