제품이 장바구니에 추가됨

5mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

Acktar 상세 정보 보기

5mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube

5mm Length, Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tube
×
재고 번호 #15-479 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 243,492
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 243,492 개당
수량 6+ KRW 231,647 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
HBT-C1-5
Function:
Extension Tube (Fixed)
Technology:
Hexa-Black™

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
5.0
Total Length (mm):
9.0
Outer Diameter (mm):
30.0
Clear Aperture CA (mm):
19.5

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
200 - 5000

Threading & Mounting

Thread Type:
C-Mount

Material Properties

Absorbance (%):
99.9

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • Acktar Hexa-Black™의 광흡수 기술
  • 이미징 시스템의 미광 및 노이즈 감소
  • Grazing Angle에서 제로에 가까운 정반사율
  • 최대 8 x 10-7의 미광 차단율

Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes는 미광이 우려되는 C-Mount 이미징 시스템에서 이미지의 거리를 늘리기 위해 사용됩니다. Acktar’s Hexa-Black™의 대표 기술이 사용된 이 익스텐션 튜브는 최대 88°의 grazing angle에서 미광에 대한 매우 높은 흡수성을 제공합니다. 초검정 Hexa-Black 소재는 UV - the MWIR 구간에서 광대역 흡수가 가능하도록 설계되어 미광 차단율이 최대 8 x 10-7에 이릅니다. Acktar Hexa-Black C-Mount Noise Reduction Extension Tubes는 이미징 시스템에서 standard anodized aluminum tube보다 더 높은 신호대잡음비(SNR)와 더 낮은 노이즈를 제공할 수 있습니다. 튜브의 반대쪽 끝에 male/female C-Mount thread가 있는 다양한 길이를 이용할 수 있으며, 맞춤형 크기의 noise reduction extension tube가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)
Sample Image Using a Hexa-Black Tube (left) and Anodized Extension Tube (right)

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.