| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-4 | KRW 337,531 개당 |
| 수량 5-9 | KRW 321,669 개당 |
| 수량 10+ | KRW 305,910 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
투명한 유리 디스크에 눈금이나 패턴을 표시된 Reticle은 내부 real 이미지 면의 현미경 eyepiece에 맞습니다. 이것은 현미경의 대물렌즈로 만들어진 표본/물체의 중간 이미지입니다. 이 위치에 reticle을 놓아서 눈금/패턴은 이미지와 superimpose되고 둘 다 동시에 초점이 맞습니다. 이 reticle은 대물 렌즈 파워 1X를 위해 디자인 되었습니다. 눈금 reticle이나 micrometer 스테이지는 교정을 필요로 합니다.정사각, 수평으로 1-10 숫자 표기 수직으로 A-J 표기.
(참조: 19mm 버전은 아무 표기 없음)
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®