제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm VIS 0° Coated, BBAR Coated Right Angle Prism

×
재고 번호 #84-505 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 164,285
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 164,285 개당
수량 6-25 KRW 132,149 개당
수량 26-49 KRW 131,428 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism
Note:
Coating on Entrance/Exit Faces

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.10
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Length of Hypotenuse (mm):
7.10
Length of Legs (mm):
5.00

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±15
Coating:
VIS 0° (425-675nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Low Power Laser Source용으로 최적임
  • 여러 가지 BBAR 코팅 이용 가능
  • 90°의 Ray Deviation

작은 angle tolerance 및 precision N-BK7 substrate을 특징으로 하는 TECHSPEC® Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated Right Angle Prism은 여러 가지 low power laser line 용도에 적합합니다. BBAR 코팅 처리를 하면 코팅 처리되지 않은 right angle prism에 비해 투과 효율성이 개선됩니다.

Right angle prism은 일반적으로 이미지 경로를 굴절시키거나 빛의 방향을 90° 꺽는 데 사용됩니다. 이를 통해 왼쪽으로 회전된 이미지가 생성되며 프리즘 방향에 따라 이미지가 반전 또는 역전될 수 있습니다. Right angle prism은 또한 이미지/빔 이동을 위해 조합하여 사용할 수도 있습니다.

제품자료

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

코팅 곡선

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.