제품이 장바구니에 추가됨

5μm λ/2 MWIR Zero Order Waveplate

×
재고 번호 #85-119 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,392,000
수량 1-9
KRW 1,392,000
수량 10+
KRW 1,249,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Crystalline Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.0
Diameter (mm):
25.40
Parallelism (arcmin):
3
Construction:
Crystalline

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
5000
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
MgF2
Retardance:
λ/2
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/8 @ 632.8nm
Retardance Tolerance:
λ/100 @ 20°C
Retardance Order:
0

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 3 – 9μm 범위의 용도에 적합함
  • λ/4 및 λ/2 Retardance
  • Alignment 및 시스템 결합이 용이한 마운트

당사의 zero order Mid-Wave Infrared (MWIR) 및 Long-Wave Infrared (LWIR) Waveplate는 3 – 9μm 파장 범위에서의 용도에 맞게 설계되었습니다. multiple order waveplate에 비해 zero order waveplate는 더 넓은 대역폭을 제공하고 온도 변화에 덜 민감합니다. 이 waveplate는 일련의 파장에서 λ/4또는 λ/2 retardance를 갖고 있고 광범위한 스펙트럼에 걸쳐 효율적인 retardation을 제공해 다양한 IR 용도에 적합합니다. 각각의 MWIR 및 LWIR waveplate는 AR 코팅 처리가 되어 있고 시스템 결합이 쉽게 장착되어 있습니다.

제품자료

Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.
Contrast measurement of waveplates placed between two Glan polarizers. λ/4 waveplate shows 50% transmission value at 5μm as it converts linear polarization to circular.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요