제품이 장바구니에 추가됨

5mW, 850nm Alignment Laser Diode (Recertified 05-P)

Red and IR Alignment Laser Diode

×
재고 번호 #37-039-RCD-05P 재인증 제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 181,300
수량 1+
KRW 181,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기

제품사양

General

Laser Class - CDRH:
IIIb

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
36.00

Optical Properties

Wavelength (nm):
850.00
Wavelength Tolerance (nm):
±5
Beam Diameter (mm):
3 x 1 Typical
Beam Divergence (mrad):
Major Axis: 0.5
Minor Axis: 0.2
Color:
Infrared

Electrical

Output Power (mW):
5
Modulation Frequency (kHz):
0 - 10

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
5
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-818
Europe: #73-818
Japan: #13-640
Korea: #33-770
China: #73-818

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to 50

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 초점 조절 가능
  • 최대 10kHz까지 TTL 변조
  • 635nm, 780nm,  808nm, 850nm, 980nm의 파장 옵션

Red and IR Alignment Laser Diodes는 635nm, 780nm,  808nm, 850nm, 980nm 파장에서 1 - 10mW의 파워 출력 범위를 이용할 수 있습니다. 이 제품은 drive electronics와 beam collimating optics를 결합한 저가의 레이저 다이오드 모듈로서, OEM 어플리케이션에 적합합니다. Red and IR Alignment Laser Diodes는 최대 10kHz까지의 TTL 변조 기능을 가지고 있으며, 정렬 용도나 단순 디텍터 시스템에서 가장 많이 사용됩니다.

참고: Power supply와 mounting bracket은 별도로 판매됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
635nm, 30° Single Line Projection Head #37-094 KRW 195,800 수량 10+ KRW 174,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
780nm, 30° Single Line Projection Head #37-095 KRW 195,800 수량 10+ KRW 174,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
850nm, 30° Single Line Projection Head #37-096 KRW 195,800 수량 10+ KRW 174,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5 DC Power Suppy #33-770 KRW 77,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Laser Mounting Clamp #37-143 KRW 135,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요