제품이 장바구니에 추가됨

5" x 7" Green Optical Cast Plastic Filter

×
재고 번호 #46-624 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 128,441
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-49 KRW 128,441 개당
수량 50-99 KRW 110,519 개당
수량 100-249 KRW 98,571 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
127.0 x 177.8
Length (mm):
177.80
Dimensions (inches):
5 x 7
Thickness (mm):
1.50
Width (mm):
127.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.3

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Coating:
Uncoated
Color:
Green
Index of Refraction (nd):
1.501
Transmission (%):
>20
Abbe Number (vd):
57.00

Material Properties

Density (g/cm3):
1.320 at 25°

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
100 Continuous, 130 for 1 Hour

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 가능한 투명 플라스틱중 최고의 투과율과 제일 낮은 흐릿함
  • 다른 비슷한 플라스틱보다 최소 25-50배의 마모 내성
  • 모든 종류의 화학 및 요매제에 내성 (아세톤, 산, 알카리 &알코홀)
  • 훌륭한 열 내성
  • 용접이나 그라인딩중에 생기는 뜨거운 불꽃에 내성
  • 설치 시 간편하게 고속 카바이드로 뚫음

플라스틱 재질의 제한으로 플라스틱은 전통적으로 광학 용도 재질로 적합하지 않았습니다. 그러나 플라스틱 기술의 발달로 유리 무게의 반인 다양한 광학적 환경적 요구를 충족하는 필터를 제작하였습니다. 환경적 디스플레이와 필터로 사용 적합하게 만듭니다. Thermoset ADC는 특수 사이즈, 모양, 색 그리고 스타일로 OEM 용 볼륨 고객에게 가능합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.