제품이 장바구니에 추가됨

5" x 7", Optical Cast Plastic IR Longpass Filter

×
재고 번호 #46-620 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 122,467
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-49 KRW 122,467 개당
수량 50-99 KRW 110,519 개당
수량 100-249 KRW 98,571 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
127.0 x 177.8
Length (mm):
177.80
Dimensions (inches):
5 x 7
Thickness (mm):
1.50 Nominal
Width (mm):
127.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.3

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Coating:
Uncoated
Color:
Black
Index of Refraction (nd):
1.501 @ 20°C
Transmission (%):
>90 (typical)
Abbe Number (vd):
57.00

Material Properties

Density (g/cm3):
1.320 at 20°C

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
100 Continuous, 130 One Hour Max

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 가벼운 플라스틱
  • 열과 화학에 강한 내성

이 플라스틱 필터는 근적외선을 투과하는 동안 가시광선을 막습니다. 플라스틱 기술의 발달로 유리 무게의 반인 다양한 광학적 환경적 요구를 충족하는 필터를 제작하였습니다. 전의 비슷한 투명 플라스틱에 비해 Thermoset ADC 필터들은 제일 높은 투과율과 제일 낮은 흐릿함을 가지고 있고 적어도 25-50배의 마모 내성도를 가지고 있으며 모든 종류의 화학 및 요매제에 내성 (아세톤, 산, 알칼리 &알코홀)이 강합니다. 열에 대한 훌륭한 내성과 함께, 용접이나 그라인딩중에 생기는 뜨거운 불꽃에도 강합니다. 설치 시 간편하게 고속 카바이드로 뚫습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요