제품이 장바구니에 추가됨

5X 120i Compact Microscope Kit

5X 120i Compact Microscope Kit

5X 120i Compact Microscope Kit

×
재고 번호 #71-032 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,957,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,957,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 120mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Edmund Optics®
Contents of Kit:
QTY 1 of 15941, 18504, 28781
Note:
Basic User Assembly Required

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
21.50
Length excluding Threads (mm):
21.50
Maximum Diameter (mm):
35
Weight (g):
55

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
1.28
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
1.76
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
2.56
Focal Length FL (mm):
24.00
Magnification:
5X
Numerical Aperture NA:
0.14
Resolving Power (μm):
2
Depth of Field (μm):
14.00
Working Distance (mm):
13.5
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
17.6
Parfocal Length (mm):
35

Threading & Mounting

Mounting Threads:
1" x 32 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 1.1" 센서에 최적화된 성능
  • 120i Plan APO 대물렌즈, C-마운트 카메라 튜브, 컴팩트 튜브 렌즈 어셈블리 포함
  • 생명 과학 및 머신 비전 산업 분야에 적합

해당 제품은 120i Plan APO Infinity Corrected Microscope Objective, 컴팩트 튜브 렌즈, C-마운트 카메라 튜브로 구성되어 있으며 제품 선정과 구입이 용이합니다. 여기에 C-마운트 카메라를 결합하면 광학 성능은 유지하면서 전체 이미징 시스템의 중량, 길이, 크기는 줄일 수 있습니다. 120i Plan APO Infinity Corrected Microscope Objective는 1.1" 센서와 호환되며 처리량이 높은 이미징 어플리케이션에 필요한 넓은 시야와 안정적인 이미지 품질을 제공합니다. 해당 제품은 400 - 700nm 파장 대역에서 탁월한 이미지 평탄도 및 색상 보정 기능을 제공합니다. 또한, 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 생명 과학 및 머신 비전 분야에 적합한 제품입니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.