제품이 장바구니에 추가됨

5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
×
재고 번호 #15-941 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,044,000
수량 1+
KRW 1,044,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 120mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
21.50
Length excluding Threads (mm):
21.50
Maximum Diameter (mm):
35
Weight (g):
55

Optical Properties

Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
1.28mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
1.76mm
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
2.82mm
Focal Length FL (mm):
24.00
Magnification:
5X
Numerical Aperture NA:
0.14
Resolving Power (μm):
2
Depth of Field (μm):
14.00
Working Distance (mm):
13.5
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
17.6
Parfocal Length (mm):
35

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.1"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
1" x 32 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 업계의 표준 시스템보다 최대 43% 더 작음
  • 최대 1.1" 센서에 최적화된 성능
  • 생명 과학 및 머신 비전 산업 분야에 적합
  • 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2023 이노베이터 어워즈에서 동상 수상, 관련 보도자료

해당 제품은 무한 공액 현미경 대물렌즈로 400 - 700nm 파장 대역에서 탁월한 이미지 평탄도 및 색상 보정 기능을 제공합니다. 또한, 1.1” 센서와 호환되며 처리량이 높은 이미징 어플리케이션에 필요한 넓은 시야와 안정적인 이미지 품질을 제공합니다. 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 생명 과학 및 머신 비전 분야에 적합합니다.

비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2023 이노베이터 어워즈에서 동상을 수상했습니다(관련 보도자료).

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Camera Tube #18-504 KRW 145,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Tube Lens #18-505 KRW 754,000 수량 5+ KRW 716,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Tube Lens Spacer Assembly #18-506 KRW 145,000 수량 5+ KRW 137,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M29 to Ø30mm Dovetail Adapter Assembly #18-507 KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter Cube Assembly #18-508 KRW 533,600 수량 5+ KRW 507,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
0.312" Fiber Adapter Assembly #18-509 KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M29 Tube Mount Assembly #18-510 KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
C-Thread to Dovetail Adapter #18-511 KRW 69,600 수량 5+ KRW 66,700   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
5X, 95mm M26 Parfocal Adapter #24-218 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X, 95mm M26 Parfocal Adapter #24-219 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
20X, 95mm M26 Parfocal Adapter #24-220 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter #23-901 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter #23-902 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
20X, 95mm, C-Mount Parfocal Adapter #23-903 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Compact Tube Lens Assembly #28-781 신제품 KRW 754,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X Focusing Lens #28-779 신제품 KRW 572,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
20X Focusing Lens #28-780 신제품 KRW 572,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요