제품이 장바구니에 추가됨

6 Piece Tweezers Toolkit

#86-719

×
재고 번호 #86-719 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 85,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 85,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
6 Tweezers (AA, OO, 2A, 3C, #5, #7)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 6 Piece Tweezers 또는 Pliers Toolkits
  • 7 Piece Screwdriver Toolkit
  • 15 Piece Variety Toolkit

Tweezers, screwdrivers 또는 pliers를 포함한 흔히 사용되는 다양한 공구용 툴킷을 이용할 수 있습니다. 이 툴킷은 공구 세트를 구입해 다목적으로 사용할 수 있어 각각의 공구를 개별 구매하는 것보다 실험실용으로 아주 적합합니다. 15 Piece Variety Toolkit에는 screwdrivers 세트, diagonal cutter plier, long nose plier, sharp pointed tweezer, scissor, 그리고 칼날이 포함된 precision knife handle이 포함되어 있습니다.

제품자료

#86-719 6 Piece Tweezers Toolkit
Quantity Description
1 AA Tweezer
1 OO Tweezer
1 2A Tweezer
1 3C Tweezer
1 #5 Tweezer
1 #7 Tweezer

#86-721 7 Piece Screwdriver Toolkit
Quantity Description
1 1.6 Slotted Screwdriver
1 2.0 Slotted Screwdriver
1 2.4 Slotted Screwdriver
1 3.0 Slotted Screwdriver
1 00 Phillips Screwdriver
1 0 Phillips Screwdriver
1 1 Phillips Screwdriver

#86-722 6 Piece Pliers Toolkit
Quantity Description
1 4½" Chain Nose Plier
1 4½" Flat Nose Plier
1 5¾" Needle Nose Plier
1 4¾" Long Nose with Cutter Plier
1 4½" Standard Oval Head Cutter Plier
1 4½" End Cutter Plier
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요