제품이 장바구니에 추가됨

6-way Male/Female Hirose Cable, 5m Length

Optotune 상세 정보 보기

6-way Hirose Male/Female Cable

×
재고 번호 #23-852 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 230,600
수량 1+
KRW 230,600
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (m):
5.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
6-way Hirose Male/Female

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Optotune 16mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lenses는 이미징 어플리케이션의 초점 거리 교체에 필요한 광기계 하위 시스템의 필요성을 제거해 줍니다. 이 제품은 검수 및 감지 시스템에 적합하도록 대형 clear aperture를 특징으로 하고 다양한 머신 비전 마운트 옵션을 이용할 수 있습니다. 또한 산업용 Hirose connection으로 제어해가며 -2 ~ +3 diopter까지 연속 포커싱이 가능합니다. Optotune 16mm Clear Aperture Industrial Focus-Tunable Lenses는 자가 형광(autofluorescence) 기능이 없기 때문에 디텍터 상의 불필요한 빛을 줄여주며, 일반적으로 0.1 diopter 내에서 개방 루프(open loop) 재현성을 제공하는 온도 감지 기능을 갖추고 있습니다.

제품자료

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
6-way Male/Female Hirose Cable, 5m Length #23-852 KRW 230,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6-way Male/Female Hirose Cable, 3m Length #33-468 KRW 210,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6-way Hirose Male/Female Cable, 1m Length #88-941 KRW 163,900   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I #88-940 KRW 706,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program